Publikovat produkty
Mora MMIX T5 Shower mixer
Mora Armatur
Archivovány

Mora MMIX T5 Shower mixer

Shower mixer 160 c/c with connection up, safety stop and Eco-function. 4MS approved lead free brass. Chrome. RSK 8344066 731050.0011 160 c/c. Chrome/black. RSK 8344067 731150 150 c/c. Chrome. RSK 8344073 NRF 4290268 LVI 6360637 VVS 722707104 731150.0011 150 c/c. Chrome/black. RSK 8344074 NRF 4290269 LVI 6360638 VVS 722707124 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Specifikace
  • With shower connection up for Shower Systems. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Lead Free material. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota731050
  • Skupina výrobkůShower Mixers
  • Skupina produktůMora MMIX
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures