Publikovat produkty
Mora MMIX B5 Basin Mixer
Mora Armatur
Archivovány

Mora MMIX B5 Basin Mixer

Basin mixer with soft-close mechanism and ECO flow. Soft PEX flat end Ø10 mm. 4MS approved lead free brass. Energy class B. Chrome. 733020.CA RSK 8344515 VVS 701988504 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
Specifikace
  • With captive waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Lead Free material. Hole diameter Ø28-37 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota733020-CA
  • Skupina výrobkůBasin Mixers
  • Skupina produktůMora MMIX
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Popis Uniclass 2015Mixers
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures