Publikovat produkty
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA I Wash basin

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    An attractive round freestanding basin that can be styled into modern or more classic bathrooms. Made from a mineral composite material that feels welcoming and tactile.

    Article number: 952001

    Specifikace
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota952001
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)420
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment