Publikovat produkty
LAVA IV Wash basin
LAVA IV Wash basin
LAVA IV Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA IV Wash basin

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952004

    Specifikace
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 590 mm
      • Depth: 310 mm
      • Height: 113 mm
      • Weight: 5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota952004
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)113
    • Šířka (mm)590
    • Hloubka (mm)310
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment