Publikovat produkty
LAVA X Wash basin
LAVA X Wash basin
LAVA X Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA X Wash basin

    mooth and elegant, the LAVA Wash Basin X combines effortlessly with the Mora Freestander Bath X. Its proportions are welcoming and contemporary with a minimal silhouette that works with a multitude of styles.

    About the collection

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    Article number: 952010.12

    Specifikace
        • Mineral composite
        • Width: 470 mm
        • Deep: 360 mm
        • Height: 160 mm
        • Basin waste sold seperately
        • Weight: 8 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota952010-12
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa