Publikovat produkty
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Mora Armatur

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953107 Size: 600 mm x 700 mm

    Specifikace
      • 600 mm x 700 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota953107
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)600
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Albánie
    Andorra
    Belgie
    Bělorusko
    Bosna a Hercegovina
    Bulharsko
    Černá Hora
    Česká republika
    Chorvatsko
    Dánsko
    Estonsko
    Faerské ostrovy
    Finsko
    Francie
    Gibraltar
    Guernsey
    Irsko
    Island
    Itálie
    Jan Mayen
    Jersey
    Kypr
    Lichtenštejnsko
    Litva
    Lotyšsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Malta
    Moldavsko
    Monako
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    ostrov Man
    Polsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Řecko
    Rumunsko
    Rusko
    San Marino
    Severní Makedonie
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Ukrajina
    Vatikán