Publikovat produkty
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
    Mora Armatur

    Free Flow Push down-waste

    This push down-wastes are made for sinks thats has thicker materials with or without spillway overflow. Available in the colours: chrome, matte black, matte white, polished brass, brushed brass, brushed copper and brushed nickel.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004. 

    Matte black art.no: S600066.12  RSK 8560150 VVS 747084011. 

    Matte white art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010. 

    Polished brass art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085. 

    Brushed brass art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087. 

    Brushed copper art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097. 

    Brushed nickel art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Specifikace
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaS600066
    • Skupina výrobkůPush down-waste
    • Skupina produktůPush down-waste
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)103
    • Šířka (mm)74
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEG017210
    • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves