Publikovat produkty
Cromie 10x10
Mosaico+

Cromie 10x10

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCromie-10x10
  • Skupina výrobkůCromie
  • Skupina produktůMosaic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)327
  • Šířka (mm)327
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Mozaika
  • Klasifikace IFCPovrch
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_53
  • Popis Uniclass 2015Mosaic tiles

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika