Publikovat produkty
Bench friends
Bench friends
Bench friends
Bench friends
Bench friends
    moveart GmbH

    Bench friends

    Playsculpture friends

    The «friends» offers space for two people to sit. The central backrest supports both users whilst giving the bench a playful appearance that fits seamlessly into existing landscapes.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Specifikace
    • Length: 157 cm
      Width: 88 cm
      Height: 91 cm
      Weight: 110 kgFreestanding availableNumber of foundations: 1Construction time (approx.):2 pers. à 1,5 hrs.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafriends-bench
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)910
    • Šířka (mm)880
    • Hloubka (mm)1570
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)110
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-11 29 21 13
    • Název OmniClassGarden Ornaments

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Severní Amerika Asie