Publikovat produkty
722 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

722 Oral/Dental Surgery Chair

The MTI 722 Oral Surgery Chair meets the needs of oral and dental surgery procedures, as well as day-to-day consultations – delivering unmatched patient access, ADA compliance, and ergonomic comfort. With ComfortSync™ arms and a contoured leg rest, it ensures safe entry, smooth positioning, and all-day support for patients and providers.
Specifikace
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota722-oral-dental-surgery-chair-722-001-80
  • Skupina výrobkůSurgery
  • Skupina produktůChair
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Popis Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Kód CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Číslo OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Název OmniClassMedical Procedure Tables