Publikovat produkty
729 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

729 Oral/Dental Surgery Chair

The MTI 729 Oral & Dental Surgery Chair combines ADA compliance, ergonomic ComfortSync™ arms, and intuitive side-mounted controls with a power break knee leg rest that automatically extends for safer patient entry, smoother positioning, and greater comfort during procedures or consultations.
Specifikace
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota729-oral-dental-surgery-chair-729-001-80
  • Skupina výrobkůSurgery
  • Skupina produktůChair
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Popis Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Kód CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Číslo OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Název OmniClassMedical Procedure Tables