Publikovat produkty
Diesel Generator Set, mtu 6R0150, 230-300kWe, 60Hz, 240-600V, Tier 3

Diesel Generator Set, mtu 6R0150, 230-300kWe, 60Hz, 240-600V, Tier 3

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Cutting-edge emissions control
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards


Specifikace
  • Equipment

    Engine: John Deere 6090 Tier 3

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRolls-Royce-Solutions-America-230-300kWe-Tier-3
  • Skupina výrobkůElectrical Generator Sets
  • Skupina produktůJohn Deere 6090 Tier 3
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika