Publikovat produkty
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

mtu gas-powered generator sets provide you with a continuous, economical, reliable and sustainable source of power. Utilizing natural gas, LP liquid, and dual fuel options all of our gas gensets combine the highest performance in the 50-60kWe electrical power range.

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • Skupina výrobkůElectrical Generator Sets
  • Skupina produktůPSI 5.7L NA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika