Publikovat produkty
Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagas-generator-set-mtu-12v1600-300-500kwe-60hz-208-600v
  • Skupina výrobkůElectrical Generator Sets
  • Skupina produktůmtu 12V1600
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 13
  • Název OmniClassGas Generator Sets

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika