Publikovat produkty
Gas Generator Set, mtu 8V0078 100kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0078 100kWe, 60Hz, 208-600V

mtu gas-powered generator sets provide you with a continuous, economical, reliable and sustainable source of power. Utilizing natural gas, LP liquid, and dual fuel options all of our gas gensets combine the highest performance in the 100kWe electrical power range.

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagas-generator-set-mtu-8v0078-100kwe-60hz-208-600v
  • Skupina výrobkůElectrical Generator Sets
  • Skupina produktůOrigin 6.2L
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 13
  • Název OmniClassGas Generator Sets

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika