Publikovat produkty
Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

Diesel Generator Set mtu - Series 1600 - 12V • 750-900 kWe

4.0 z 5 hvězdiček4.0(8 recenze)

mtu 1600 series generator sets perform at the highest level and cover the power range from 750 to 900kWe. With a robust design and optimal fuel consumption, our diesel generator sets are trusted by customers around the world.

Product Highlights:

  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Cutting-edge emissions control
  • Compliant with industry codes & standards
  • The generator set fulfills performance per ISO 8528 and offers 100% load acceptance according to NFPA 110
  • Permanent magnet excitation system for generator as standard for improved transient response
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Compliant with industry codes & standards
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamtu-12V1600-DS1000-Prime_Standby-Power
  • Skupina výrobkůElectrical Generator Sets
  • Skupina produktůDiesel Generator Sets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika