Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Diesel Generator Set, Series 1600 10V, 450-500kWe, 60Hz, 208-600V, Standby

Číslo položky: mtu-onsite-energy-series-1600-10v-450-500kwe
Výrobce: MTU - A Rolls-Royce solution
Kategorie produktu: Engine Generators
Skupina produktu: Series 1600 10V
Datum publikování: 2018-02-21
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)

***Our Revit library is being updated.***

MTU Onsite Energy is a leading producer of diesel-powered generator sets from 30 kW to 3,250 kW and natural gas-powered generator sets from 20 kW to 400 kW for standby and prime power applications. The company also provides automatic transfer switches, paralleling switchgear, controls and accessories for complete power system solutions.


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Elektronika - Jiné
UNSPSC název: Diesel generators
UNSPSC kód: 26111601
Uniclass 1.4 Kód: JV12
Uniclass 1.4 Popis: Generator systems
Uniclass 2.0 Kód: PR-65-34-33
Uniclass 2.0 Popis: Generator Sets
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_70_65_34
Uniclass 2015 Popis: Generator sets
NBS Reference Kód: 65-34-33
NBS Reference Popis: Generator Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 32 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Diesel-Engine-Driven Generator Sets
Číslo OmniClass: 23-35 11 15 11
Název OmniClass: Diesel Generator Sets
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
Electronics - Other

Název Hodnota
Emission Tier 3/2
Enclosure Option True
IBC Certification Option True
Power Output 450 kWe, 500 kWe
Sub-Base Fuel Tank Option True
Tier 4 Aftertreatment Option False
Voltage Options 208 ; 240 ; 380 ; 440 ; 480 ; 600 V

BIMobject®