Publikovat produkty
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT
Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 101MAT

    Series 101MAT Class 125 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

    Specifikace
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 1 in. to 10 in. (25 to 250 mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota101MAT-Silent-Check-Valves
    • Skupina výrobkůSpecialty Products
    • Skupina produktůSilent Check Valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCBall check valves
    • Kód UNSPSC40141618
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Popis Uniclass 2015Check valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Název CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Číslo OmniClass23-27 31 19
    • Název OmniClassCheck Valves
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING