Publikovat produkty
Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Class 250 Cast Iron Standard Wafer Silent Check Valves - 103MAP

Series 103MAP class 250 cast iron standard wafer silent check valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge. Maximum temperature rating 500psi at 150 degrees F.

Specifikace
  • Features

    • Spring closes the disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Mating surfaces of the disc and seat are hand lapped for best possible sealing
    • Disc is fully guided at top and bottom to insure alignment and sealing at any installation angle
    • Disc begins to open at .5 psi
    • Disc opens 1/3” per inch of line size, greater than similar competitive products, for enhanced flow
    • Bodies are designed to accommodate 110% flow of equivalent pipe size
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota103MAP-Silent-Check-Valves
  • Skupina výrobkůSpecialty Products
  • Skupina produktůSilent Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall check valves
  • Kód UNSPSC40141618
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Název CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké