Publikovat produkty
Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Class 150 Stainless Steel Screwed End Simplex Basket Strainers - 125-SS

Designed for chemical processes applications including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers, and other similar applications. Class 150.

Specifikace
  • Features

    • Sizes 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 ‒ 80 mm)
    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota125-SS-Basket-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůBasket Strainers - Simplex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké