Publikovat produkty
Class 300 Stainless Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-SS

Class 300 Stainless Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-SS

Designed for use chemical processes including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers and other similar applications. These strainers provide protection for costly pumps, meters, valves and other similar mechanical equipment.

Specifikace
  • 3/4 to 18 in. (20 to 450mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota126F-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůBasket Strainers - Simplex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké