Publikovat produkty
Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves - 1604

Series 1604 Class 400 Carbon Steel Chexter Tilting Disc Check Valves can be used in a variety of applications including chilled and hot water systems, refrigeration, plumbing, air conditioning, gas and liquid applications, water filtration, oxygen systems, boiler feed lines, and centrifugal pump and compressor systems.


Specifikace
  • Features

    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • RF (raised face) valve
    • Eccentrically mounted, contoured disc design yields flow coefficients much higher than most check valves
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1604-Check-Valve
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůCheck Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSwing check valves
  • Kód UNSPSC40141634
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING