Publikovat produkty
API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves - 1697

Series 1697 API Class 3000 Carbon Steel Unibody Chexter API RTJ Tilting Disc Check Valves are recommended for use in higher temperature or pressure applications.


Specifikace
  • Features

    • Single moving part ensures long, trouble-free service life
    • Robust unibody style provides full wall thickness throughout
    • Self-actuating valve opens fully at very low pressure differential and adapts to all flow conditions
    • RTJ (ring-type joint) face valve
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1697-Check-Valve
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůCheck Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSwing check valves
  • Kód UNSPSC40141634
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING