Publikovat produkty
Screwed End Silent Check Valves - 303

Screwed End Silent Check Valves - 303

Series 303 Screwed End Silent Check Valves are designed to prevent surge, backflow, and water hammer in liquid service. These check valves are available in cast iron, bronze, or stainless steel; pressure and temperature conditions will dictate the appropriate body material. For air and gas applications, consult factory.


Specifikace
  • Features

    • Spring closes disc before flow reversal, preventing surge and water hammer
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/4 inch per inch of line size
    • Disc is center guided to ensure alignment in both fully open and fully closed positions
    • Choice of body material, depending on pressure and temperature conditions
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota303-Check-Valve
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůCheck Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSwing check valves
  • Kód UNSPSC40141634
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING