Publikovat produkty
Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

Class 150 Fabricated Tee Strainers - 41T

4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 150.


Specifikace
  • Features

    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
    • Quick Opening cover available
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota41T-Tee-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůTee Strainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu