Publikovat produkty
Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T

Class 300 Fabricated Tee Strainers - 42T

Designed to remove foreign particles from pipelines. These strainers provide effective and economical protection of pumps, valves, and similar costly equipment. Class 300.


Specifikace
  • Features

    • Fabricated body and 304 Stainless Steel basket strainer (other alloys available)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Butt-weld or Slip-on Flange connections and a Bolted Cover. Weld-neck flange and Ring Joint connections available
    • Sizes 2 in. – 24 in. (50 – 600 mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota42T-Tee-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůTee Strainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers