Publikovat produkty
Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Class 125 Cast Iron Flanged End Turbine Meter Strainers - 625

Used extensively to protect displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices. Class 125.


Specifikace
  • Features

    • Compact design with short face-to-face dimensions allow for installation in tight spaces
    • Protects displacement water meters and other sensitive fluid monitoring devices with minimum 2-to-1 Open Area Ratio per AWWA requirements
    • Sizes 1 1⁄2 in. – 8 in. (40 – 200 mm)
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota625-Turbine-Meter-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůTurbine Meter Strainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers