Publikovat produkty
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Designed for installation in pump discharge piping where it performs triple duty. It acts as a spring loaded silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve. Class 125.


Specifikace
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota721-Check-Valve
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůCheck Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSwing check valves
  • Kód UNSPSC40141634
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu