Publikovat produkty
Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74

Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 74

Series 74 Aluminum Bronze, Ductile Iron, Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves are designed for use with liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.


Specifikace
  • Features

    • Buna-N elastomer seats
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota74-Sure-Check-Valves
  • Skupina výrobkůSpecialty Products
  • Skupina produktůSure Check™ Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers