Publikovat produkty
Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves - 78

Series 78 Class 1500 Carbon Steel or Stainless Steel Sure Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.


Specifikace
  • Features

    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • High pressure elastomer seats available for sizes 4 inches and up
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota78-Sure-Check-Valves
  • Skupina výrobkůSpecialty Products
  • Skupina produktůSure Check™ Check Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers