Publikovat produkty
Class 300 Cast Stainless Steel Butt Weld End Y Strainers - 782-SS-WE

Class 300 Cast Stainless Steel Butt Weld End Y Strainers - 782-SS-WE

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. Well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 300.

Specifikace
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota782-SS-WE-Y-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůY Strainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké