Publikovat produkty
Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Class 125 Ball-Plex™ Cast Iron Screwed Ends Duplex Strainers - 791SA

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical applications include: cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service and other similar applications.

Specifikace
  • 3/4 to 3 in. (20 to 80mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota791SA-Duplex-Strainer
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůBasket Strainers - Duplex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers