Publikovat produkty
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Series 93 Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.

    Specifikace
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota93-Silent-Check-Valves
    • Skupina výrobkůSpecialty Products
    • Skupina produktůSilent Check Valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCBall check valves
    • Kód UNSPSC40141618
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Popis Uniclass 2015Check valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Název CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Číslo OmniClass23-27 31 19
    • Název OmniClassCheck Valves
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké