Publikovat produkty
Gabions Monotec
MUROXS

Gabions Monotec

Monolithic Security Gabion, the Evolution of the Gabion. Each of the wires that make up the mesh ends in a loop through which a 6.00 mm steel rod passes. This high-strength quick-closing system meets the calculation requirements (EC-7 EN-1997 Da-2). 

It is designed for high loads and easy assembly.

Specifikace
    • Electro-welded wire with zinc-aluminum coating (95% zinc / 5% aluminum) of 350 g/m²
    • Panel: wire Ø4.5 mm or Ø5.0 mm
    • Quick closure: wire Ø6.0 mm
    • Spacers: wire Ø5.0 mm
    • Tensile strength of all components: min. 550 N/mm²
    • 3000 hours of salt spray test in accordance with the DIN EN ISO 9227-NSS standard

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagabions-monotec
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-19
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG013000
  • Název ETIMBuilding materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_13_30
  • Popis Uniclass 2015Gabion wall systems
  • Číslo OmniClass23-11 17 15
  • Název OmniClassGabions