Publikovat produkty
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
    Murphy Door

    Mirror Door

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

    Get a beautiful full length mirror plus some extra closet space. Select our base model at $1,378.00 or customize your options.

    Base Model:

    • Paint Grade MDF
    • Unfinished
    • Door Width: 30" (RO 32")
    • Door Height: 80" (RO 82")
    • Door Depth: 8 1/4"
    • Swing Direction: In-swing
    • Hinges: Left-hand
    • Jamb Depth: 4 9/16"
    • 3 adjustable standard shelves
    • 1 fixed standard shelf

    Our Mirror Closet Door expands usable storage into your doorway while adding a framed, full-length mirror to your room. Interior shelves add up to 20 cubic feet of storage.

    INCLUDES

    • 3 adjustable standard shelves
    • 1 fixed standard shelf
    Specifikace
    • The Single Flush Mount Door is available in 8.25" or 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      Door will hold up to 300 lbs.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasingle-mirror-closet-door
    • Skupina výrobkůDoor Solutions
    • Skupina produktůSingle Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003080
    • Název ETIMInterior door (wood)
    • Název UNSPSCSwing door
    • Kód UNSPSC30171511
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Popis Uniclass 2015Wood doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 15
    • Název OmniClassWood Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika