Publikovat produkty
Powerball PB20 Medium Portable charging station
Muzo

Powerball PB20 Medium Portable charging station

Powerball features a mix of standard power outlets and TUF twin USB fast-charging outlets so that laptops, cell phones and tablets can all be charged with one unit. Three different sizes (short, medium, tall) means Powerball can provide various surface heights with a visible, shareable power outlet.

Specifikace
  • Sockets 

    The top has 3 inlet/outlet sockets. Each socket can be specified with either a Nema (USA) electrical power socket or a TUF (Twin Usb Fast charge). The Nema socket is rated at 15A in line with UL962A. The rating is the same whether 2 or 3 sockets are specified. The TUF charger is currently rated at 2.3A max combined across the 2 USB ports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapowerball-pb20_medium
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůCharger
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)26.5
  • Šířka (palce)7
  • Hloubka (palce)7
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
  • Název UNSPSCElectrical cable and accessories
  • Kód UNSPSC261216
  • Kód Uniclass 2015Co_70
  • Popis Uniclass 2015Electrical power generation and distribution complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-19 00 00
  • Název OmniClassSpecialty Products
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution