Publikovat produkty
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
Simple Ramp "Trait d'Union"
    Myd'l

    Simple Ramp "Trait d'Union"

    The simple ramp Trait d'Union is a removable ramp recessed in the threshold. Only two ramps are deployed on the sidewalk, which reduces the use of public property. It adapts to every step heights up to 22 cm. The two independent ramps adjust to the slope and pavement. The handling is done by integrated ergonomic push handles. Permitted loads: 300 kg for the standard model.
    Specifikace
    • Reinforced design for deliveries: 500 Kg / 700 Kg / 1 ton Dimensions: Standard widths: 80-140 cm Custom manufacturing according to the height of the step to cross For indoor and outdoor use
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamy-ra-si-1
    • Skupina výrobkůRampes d'accès PMR
    • Skupina produktůRampe simple
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-05-09
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Rampy
    • Klasifikace IFCRampa
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_01_96
    • Popis Uniclass 2015Wheelchair ramps
    • Kód CSI MasterFormat 201414 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Moving Ramps
    • Číslo OmniClass23-17 23 11
    • Název OmniClassRamps
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Francie
    Lucembursko
    Monako
    Německo
    Švédsko
    Švýcarsko
    Velká Británie