Publikovat produkty
GT2400 Manual ICU Sliding Door

GT2400 Manual ICU Sliding Door

NABCO ICU Manual Sliding doors provide more room access with a clear door opening of 44 1/8″ (at 96″ frame width) in a full-open breakout, trackless-style unit. They are ideally suited for ICU/CCU rooms designated as “infection control,” where airborne germs must be kept from spreading to other areas. Large access areas are required for the trouble-free transport of beds, gurneys, and other medical equipment, especially in intensive care and cardiac care units.

Features

  • 44 1/8" Clear Door Openings at 96" Frame
  • Flush Bolt Free Design for Breakout
  • Smoke Rated Package Certified to UL1784
  • Trackless, Full Break out
  • Single-2 Panels and Bi-part-4 Panels Configurations Available
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanabco-icu-manual-sliding-door
  • Skupina výrobkůSliding Doors
  • Skupina produktůSliding Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké