Publikovat produkty
Fire-Shield Shaftliner XP

Fire-Shield Shaftliner XP

Description
Gold Bond® BRAND Fire-Shield® Shaftliner XP® panels are used in construction of lightweight fire barriers for cavity shafts and area separation fire walls in multifamily housing. The panels are key components in the I-Stud, C-T Stud and C-H Stud Cavity Shaftwall Systems and the H-Stud Area Separation Fire Wall Systems.
Shaftliner XP is designed to provide extra protection against mold and mildew compared to standard Shaftliner products. Shaftliner XP is easily identified by National Gypsum’s original PURPLE™ color.
Shaftliner XP contains a fire-resistant type X gypsum core that provides additional fire resistance when used in tested assemblies.

Advantages
  • Lightweight, cost-efficient material.
  • Shaftliner XP is easily cut for quick installation.
  • Enhanced mold resistance per ASTM D 3273 (10).
  • 1” Shaftliner features a fire resistant Type X core and is UL Classified and approved for inclusion in specific UL fire-rated designs.

Available Products
  • 1” Fire Shield – Type X

LEED Documentation
Visit the Green Product Score (GPS) for LEED documents for National Gypsum products.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanational-gypsum-012
  • Skupina výrobkůGypsum Board Fixed Partitions
  • Skupina produktůGold Bond
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2017-01-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky
  • Kód CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Číslo OmniClass23-13 13 11 19
  • Název OmniClassGypsum

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké