Publikovat produkty
NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

• Navien’s NFB and NFB-H primary manifold kits are system matched for fast installations and maximum efficiency.

Specifikace
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGFFM-MSOZUS-002
  • Skupina výrobkůPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Skupina produktůPrimary Boiler Manifolds
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKorejská republika
  • Vyrobeno vKorejská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí