Publikovat produkty
Choice 259
Choice 259

    Choice 259

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)
    Inviting and secure armchair with rounded shapes that gives an embracing feeling. Armrests that are easy to grip and a correct seating height simplifies for older people. It is possible to have different fabrics on the cushions and the frame, gives the opportunity to come up with individual and unique expressions.
    Specifikace
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachoice-259
    • Skupina výrobkůChoice
    • Skupina produktůFurniture / Easy chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
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
    Podobné produkty