Publikovat produkty
Elin 358
Elin 358
Elin 358

    Elin 358

    Elin two seater sofa is easy to furnish due to its classic design and high level of comfort. Elin is produced in birch with crossed laths in the frame. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced
    Specifikace
    • The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Elin is available as clear lacquered or as stained.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelin-358
    • Skupina výrobkůElin
    • Skupina produktůFurniture /Sofa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)1350
    • Hloubka (mm)720
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)34
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek