Publikovat produkty
Ellinor 910
Ellinor 910

    Ellinor 910

    A sideboard in birch, lockable doors and two movable shelf. The sideboard sits on a plinth panel with four legs.

    The sideboard is also available together with a top cabinet with glass doors, article number 911.

    Ellinor storage unit goes very well together with the sofa series Ellinor and Elin.


    Specifikace
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaellinor-910
    • Skupina výrobkůEllinor
    • Skupina produktůStorage Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)950
    • Šířka (mm)880
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek