Publikovat produkty
Ellinor 911
Ellinor 911

    Ellinor 911

    The cabinet has lockable glass doors, two movable shelves and lighting. The top of the cabinet has nice woodwork details that gives it a very elegant look.

    Ellinor top cabinet with glass doorsstorage unit goes very well together with Ellinor 910 and sofa series Ellinor and Elin.

    Specifikace
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaellinor-911
    • Skupina výrobkůEllinor
    • Skupina produktůStorage Unit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)990
    • Šířka (mm)880
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)43
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek