Publikovat produkty
Freja 236
Freja 236

    Freja 236

    Functional easy chair with stepless reclining seat produced in birch. Seat and back with removable fabric. The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes. Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra.
    Specifikace
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafreja-236
    • Skupina výrobkůFreja
    • Skupina produktůFunctional easy chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1120
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)850
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
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
    Podobné produkty