Publikovat produkty
Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Freja footstool is a nice complement to Freja 236 and also has a frame in solid birch. The fabric is removable so it is easy to remove and wash. Rubber weave is available as optional extra.
    Specifikace
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafreja-246
    • Skupina výrobkůFreja
    • Skupina produktůFunctional easy chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek