Publikovat produkty
Gustav 242

Gustav 242

Table in solid birch with a height of 75 cm. The solid table top, which has a thickness of 40 mm, is stable and has a straight profile that signals top quality. Available in birch or as stained. One extention leaf 50×100 cm is included. Also available with a practical and durable birch or white laminate table top with an ABS edge
Specifikace
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagustav-242
  • Skupina výrobkůGustav
  • Skupina produktůFurniture/Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vEstonsko
  • Čistá hmotnost (kg)61
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS