Publikovat produkty
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371

    Humlan 371

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)
    Clean and elegant design for most kind of environments. Soft and rounded shapes that provides a sense of security. The armchair is part of a family that consists of armchair, two seater sofa and three seater sofa. It is possible to have different fabrics on the seat, on the back and for the back cushion, which gives the opportunity to come up with individual and unique expressions. The fabric in the seat is removable. Additional and removable armrest covers are available as optional extra. A sanitary gap between the seat and the back prevents dust from gathering.
    Specifikace
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahumlan-371
    • Skupina výrobkůHumlan
    • Skupina produktůFurniture / Easy chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)640
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vRumunsko
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Podobné produkty