Publikovat produkty
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    Specifikace
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajackie-538
    • Skupina výrobkůJackie
    • Skupina produktůFunctional easy chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)340
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
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
    Podobné produkty