Publikovat produkty
Jackie 542
Jackie 542
Jackie 542

    Jackie 542

    Jackie two seater sofa with high back is the perfect furniture for waiting room areas or social areas. It combines modern design and practical functionality in a clever way. The upholstered back hangs on a nice luxurious leather strap, which is a theme for the whole Jackie series. Go for one fabric for the whole chair, or combine different fabrics for the seat and the back. The fabric is removable and the sanitary gap between the seat and the back makes it hygenic.
    Specifikace
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajackie-542
    • Skupina výrobkůJackie
    • Skupina produktůFurniture / Sofa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1170
    • Šířka (mm)1350
    • Hloubka (mm)710
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vLitva
    • Čistá hmotnost (kg)34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
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
    Podobné produkty

    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (21)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (30)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (35)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (70)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (39)